Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:52:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNAO12X22X12-TV-XL
Nadellager
Nadellager RNAO, ohne Borde
Ersetzt
RNAO12X22X12-TV
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
| D | 22 mm | Außendurchmesser |
| C | 12 mm | Breite des Außenringes |
| Cr | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 9.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.770 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 19.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 19 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| Db | 12,3 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
| db | 17,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
| Da | 18,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| E | 18 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Eigenschaften