Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:08:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6908-ZW-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Ersetzt
RNA6908-ZW
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 48 mm | Hüllkreis innen |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
Cr | 74.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 116.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 260,54 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 40 mm | Breite des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden