Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:59:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Hüllkreis innen |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 44.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 59.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 7.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 110,12 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |