Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22 mm | Hüllkreis innen |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 21.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 10.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,043 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 23 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G22X30X4 | Dichtring | |
SD22X30X4 | Dichtring 2 |