Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:11:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4910-RSR-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung
Ersetzt
RNA4910-RSR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 58 mm | Hüllkreis innen |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
Cr | 45.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 4.650 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 162,36 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | RSR | Berührende Dichtung einseitig |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden