Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:47:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4909-2RSR-XL
Radial roller bearing
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Ersetzt
RNA4909-2RSR
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 52 mm | Under roller diameter |
D | 68 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 43.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 59.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 9.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.100 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 5.200 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 0,186 kg | Gewicht |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 22 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Zuletzt angesehene Produkte