Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:34:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4908-RSR-XL
Nadellager
Nadellager RNA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 48 mm | Hüllkreis innen |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 41.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 137,2 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch