Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:42:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4901-2RSR-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
RNA4901-2RSR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Hüllkreis innen |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 8.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 13.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,018 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | 2RSR | Berührend abgedichtet, beidseitig |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager RNA4901-2RSR-XL
In Arbeit für RNA4901-2RSR-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch