Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:26:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4900-2RSR-RR-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 14 mm | Hüllkreis innen |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
Cr | 7.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.390 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 14.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,016 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch