Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:52:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA49/28-XL
Radial-Rollenlager
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Ersetzt
RNA49/28, RNA4928
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 32 mm | Hüllkreis innen |
D | 45 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 7.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 74,83 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G32X45X4 | Dichtring |