Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:38:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 285 mm | Hüllkreis innen |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 415.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.160.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 161.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.660 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 1.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 890 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,746 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 60 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |