Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:48:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 89.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 155.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 27.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,81 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 105 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch