Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:57:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKI90/26-XL
Nadellager
Nadellager NKI, leichte Reihe
Ersetzt
NKI90/26
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 120 mm | Außendurchmesser |
| B | 26 mm | Breite |
| Cr | 86.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 146.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 779 g | Gewicht |
Abmessungen
| F | 100 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | Norm | |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Beschichtung | Ohne |
Eigenschaften