Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:23:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 6.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 31.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 28.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,9 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 9 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern