Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:46:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKI45/35-TV-XL
Nadellager
Needle roller bearings NKI, light series
Ersetzt
NKI45/35-TV
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 35 mm | Width |
Cr | 67.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 132.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 24.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.950 1/min | Reference speed |
≈m | 306,8 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 50 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern