Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:58:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 38 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 53 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 85.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,205 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 43 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden