Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:31:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 28 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 91,58 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 32 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern