Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 38 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,079 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 29 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | RR | Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect |
Fett | Ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern