Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:00:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKI17/16-XL
Nadellager
Nadellager NKI, leichte Reihe
Ersetzt
NKI17/16
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 29 mm | Außendurchmesser |
| B | 16 mm | Breite |
| Cr | 15.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 18.700 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 20.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 11.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 42,65 g | Gewicht |
Abmessungen
| F | 21 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |