Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:27:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Hüllkreis innen |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 130.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 23.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 258 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern