Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:42:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 6 mm | Under roller diameter |
D | 12 mm | Outside diameter |
C | 10 mm | Width, outer ring |
Cr | 2.950 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.280 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 360 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 36.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 48.500 1/min | Reference speed |
≈m | 4,68 g | Gewicht |
Dimensions
rmin | 0,15 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
GR6X12X2 | Sealing ring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch