Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 110 mm | Hüllkreis innen |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
C | 40 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 143.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 290.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 51.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,82 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Käfig | Norm | |
Käfig | Norm | |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern