Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:43:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NAO6X17X10-TV-IS1-XL
Nadellager
Nadellager NAO, ohne Borde, mit Innenring, einreihig, mit Schmierbohrung am Innenring
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 17 mm | Außendurchmesser |
| B | 10 mm | Breite |
| Cr | 5.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 5.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 940 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 29.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 23.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 12,48 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 9,7 mm | Anschlussmaß |
| Db | 10,3 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
| db | 12,7 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
| Da | 13,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| F | 10 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| E | 13 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Eigenschaften