Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:06:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 37.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 57.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 186,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 39,5 mm | Anschlussmaß |
Db | 40,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 46,2 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 47,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
F | 40 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
E | 47 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch