Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:21:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 11.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 13.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 14.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38,72 g | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
da | 15,7 mm | Anschlussmaß |
db | 21,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 22,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Db | 16,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 22 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 16 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern