Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:27:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA6913-ZW-XL
Nadellager
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Ersetzt
NA6913-ZW
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 90 mm | Außendurchmesser |
| B | 45 mm | Breite |
| Cr | 108.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 198.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,852 kg | Gewicht |
Abmessungen
| F | 72 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |