Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:56:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA6910-ZW-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Ersetzt
NA6910-ZW
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 72 mm | Outside diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 82.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 139.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 23.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.200 1/min | Reference speed |
≈m | 0,514 kg | Gewicht |
Dimensions
F | 58 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 0,5 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | Standard | |
Cage feature | Standard | |
Special features | Standard | |
Number of rolling element rows | ZW | Double-row design |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern