Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:47:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 237.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 79.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 1.740 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 1.860 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,15 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 160 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern