Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 205.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 390.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 2.040 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 2.160 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,863 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 135 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern