Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4908-2RSR-XL
Nadellager
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
NA4908-2RSR
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 41.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 237,76 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 48 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |