Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:05:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4907-2RSR-XL
Nadellager
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
NA4907-2RSR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,178 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 42 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Berührend abgedichtet, beidseitig |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch