Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4905-2RSR-XL
Nadellager
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
NA4905-2RSR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 21.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 92,5 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 30 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager NA4905-2RSR-XL
In Arbeit für NA4905-2RSR-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden