Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:04:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4902-2RSR-XL
Nadellager
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
NA4902-2RSR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 9.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.070 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,036 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 20 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden