Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:47:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 9.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 14.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 16.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,85 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 14 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern