Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:40:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4872-XL
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4872


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 740.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.020.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 260.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.210 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 590 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 25,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 390 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte