Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:02:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4872-XL-C3
Needle roller bearing
Needle roller bearing NA..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords


Main Dimensions & Performance Data
d | 360 mm | Bore diameter |
D | 440 mm | Outside diameter |
B | 80 mm | Width |
Cr | 740.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.020.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 260.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.210 1/min | Limiting speed |
nϑr | 590 1/min | Reference speed |
≈m | 25,6 kg | Gewicht |
Dimensions
F | 390 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 2 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch