Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4844-XL
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4844
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 275.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 790.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 112.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.980 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.110 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,298 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 240 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern