Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:12:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 12,5 mm | Breite |
30 ° | Fasenwinkel | |
≈m | 0,005 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderausführung | Ohne | Ohne |