Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:15:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 9 mm | Bore diameter |
F | 12 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 16 mm | Width |
-0,004 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,018 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 4,9 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |
Zuletzt angesehene Produkte