Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:10:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
F | 70 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 25 mm | Width |
-0,01 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,021 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 0,192 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |