Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:31:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 68 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 25 mm | Breite |
-0,01 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,021 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 0,151 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden