Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:50:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 52 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 40 mm | Breite |
0 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,011 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 0,164 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden