Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:48:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
F | 40 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 17 mm | Width |
0 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,009 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 38 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden