Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
-0,069 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,107 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 4,98 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderausführung | Ohne | Ohne |