Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:41:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR10X14X12-IS1-XL
Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620
Ersetzt
IR10X14X12-IS1
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 14 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 12 mm | Breite |
-0,004 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,018 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 0,007 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
1 | Anzahl Schmierbohrungen |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | IS1 | Mit |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Zuletzt angesehene Produkte