Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:18:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 6,35 mm | Under roller diameter |
D | 11,112 mm | Outside diameter |
C | 12,7 mm | Width |
Cr | 4.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.900 N | Basic static load rating, radial |
nG | 21.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 4,42 g | Gewicht |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | P | Contact seal on one side |