Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6,35 mm | Hüllkreis innen |
D | 11,112 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 4.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.900 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 21.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 4,42 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | P | Lippendichtung einseitig |