Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:02:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 31,75 mm | Hüllkreis innen |
D | 38,1 mm | Außendurchmesser |
C | 19,05 mm | Breite |
Cr | 21.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 35,6 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | AS1 | Mit (1) |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |