Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:45:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 3,969 mm | Hüllkreis innen |
D | 7,145 mm | Außendurchmesser |
C | 6,35 mm | Breite |
Cr | 1.260 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 940 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 44.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,9 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L091 | Fett (L091/kundenspezifisch) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden