Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:08:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
D | 18 mm | Außendurchmesser |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 10.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 12.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR8X12X12,5-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
LR8X12X12,5 | Verwendbare Innenringe LR |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen